Łożyska kulkowe wzdłużne

51102 - NTN

51102

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
T - Wysokość łożyska oporowego9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Waga0,024 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa16,8 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa0,755 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR20 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR23 mm
undefined