Łożyska kulkowe wzdłużne

51104 - NTN

51104

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
T - Wysokość łożyska oporowego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa14,2 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa24,7 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa1,12 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
undefined