Łożyska kulkowe wzdłużne

51105 - NTN

51105

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
T - Wysokość łożyska oporowego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,06 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa19,6 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa37 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa1,68 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR32 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
undefined