Łożyska kulkowe wzdłużne

51106 - NTN

51106

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
T - Wysokość łożyska oporowego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,069 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa20,4 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa42 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa1,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR40 mm
undefined