Łożyska kulkowe wzdłużne

51111 - NTN

51111

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna78 mm
T - Wysokość łożyska oporowego16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,226 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa35 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa93 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa4,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR64 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR69 mm
undefined