Łożyska kulkowe wzdłużne

51113 - NTN

51113

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
T - Wysokość łożyska oporowego18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,338 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa41,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa117 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa5,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR75 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR80 mm
undefined