Łożyska kulkowe wzdłużne

51115 - NTN

51115

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
T - Wysokość łożyska oporowego19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,399 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa44,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa136 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa6,15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR90 mm
undefined