Łożyska kulkowe wzdłużne

51117 - NTN

51117

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
T - Wysokość łożyska oporowego19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,444 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa46 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa150 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa6,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR95 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR100 mm
undefined