Łożyska kulkowe wzdłużne

51128 - NTN

51128

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
T - Wysokość łożyska oporowego31 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga1,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa107 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa375 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa13,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR156 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR164 mm
undefined