Łożyska kulkowe wzdłużne

51148 - NTN

51148

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
T - Wysokość łożyska oporowego45 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga6,87 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa228 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa935 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa25,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem780 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR264 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR276 mm
undefined