Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm T - Wysokość łożyska oporowego 15 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Waga 0,111 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 27,8 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 50,5 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 2,28 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 34 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 38 mm