Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 200 mm D - Średnica zewnętrzna 280 mm T - Wysokość łożyska oporowego 62 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 11,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 315 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1110 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 32 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 990 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 232 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 248 mm