Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 340 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 420 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 64 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Waga | 19,7 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 375 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 1760 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 40,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 760 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 530 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 372 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 388 mm |