Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 28 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Waga | 0,684 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 80 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 163 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 7,35 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 61 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 69 mm |