Łożyska kulkowe wzdłużne

51310 - NTN

51310

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
T - Wysokość łożyska oporowego31 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Waga0,951 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa96,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa202 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa9,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR68 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR77 mm
undefined