Łożyska kulkowe wzdłużne

51338 - NTN

51338

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
T - Wysokość łożyska oporowego105 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa545 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1950 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem710 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR244 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR266 mm
undefined