Łożyska kulkowe wzdłużne

51409 - NTN

51409

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
T - Wysokość łożyska oporowego39 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Waga1,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa130 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa242 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa10,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR67 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
undefined