• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5200SC3 - NTN

5200SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,051 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,15 kN
C0 - Nośność statyczna3,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,23 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem22000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR15 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR25 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm