Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15,9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 18,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 28 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 16,6 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,051 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10,4 kN C0 - Nośność statyczna 5,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,38 kN f0 - Współczynnik 12.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 16000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,635 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,365 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,443 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,722 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,376 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 16 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 18,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 28 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm