Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18,3 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,068 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,7 kN
C0 - Nośność statyczna7,05 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,42 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR30 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm