Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5203EEG15C3 - SNR

5203EEG15C3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej34,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,4 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,085 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,2 kN
C0 - Nośność statyczna9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,59 kN
f0 - Współczynnik13.6
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,142 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,858 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,03 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,015 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,393 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR24 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR36 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined