Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 17 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 40 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 17,5 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 24 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 34,9 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 20,4 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,085 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 14,2 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 9 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,59 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.6 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 13000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 14000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,141 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,858 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,03 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,015 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,393 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 21 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 24 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 36 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |