Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 23 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,159 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 15,9 kN C0 - Nośność statyczna 10,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,64 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 13000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 26 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 41 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm