Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23,8 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 36,5 mm α - Kąt styku 30 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,301 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 26,1 kN C0 - Nośność statyczna 19,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7100 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 56 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm