Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23,8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 40 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 55,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31,4 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,265 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 28,1 kN C0 - Nośność statyczna 21,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,32 kN f0 - Współczynnik 14.3 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,656 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,344 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,659 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,33 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,406 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 40 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm