Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 72 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 27 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 36,6 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,46 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 39 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 28,7 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,7 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 42 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 0 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 65 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |