Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 30,2 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 62 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 80,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 45,5 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 48,5 kN C0 - Nośność statyczna 42,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,55 kN f0 - Współczynnik 14.9 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,191 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,809 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,453 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,727 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 56,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 62 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm