Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5210NRZZG15 - SNR

5210NRZZG15

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, z rowkiem i pierścieniem osadczym na pierścieniu zewnętrznym, blaszki z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,2 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej62 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej80,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia45,5 mm
α - Kąt styku25 °
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka86,79 mm
b min - Minimalna szerokość rowka2,7 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego96,5 mm
f - Grubość pierścienia oporowego2,41 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR 90
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,76 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48,5 kN
C0 - Nośność statyczna42,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,55 kN
f0 - Współczynnik14.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,191 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,809 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,453 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,727 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu5,43 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu5,74 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,6 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego97,9 mm
undefined