Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5210SCLLD/2AS - NTN

5210SCLLD/2AS

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem stalowym, uszczelki stykowe z obu stron

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia45,9 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,75 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna40,5 kN
C0 - Nośność statyczna36 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined