Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 50,1 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,936 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 56 kN C0 - Nośność statyczna 49 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 64 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm