Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 100 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33,3 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 50,1 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C2 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,936 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 56 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 49 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 3 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5600 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 64 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 91 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |