Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5213SC3 - NTN

5213SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia59,7 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,611 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna76,5 kN
C0 - Nośność statyczna69 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR74 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm