Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5215S - NTN

5215S

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia66,1 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,88 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna93,5 kN
C0 - Nośność statyczna83 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR84 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR121 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm