Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 41,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 66,1 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 1,88 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 93,5 kN C0 - Nośność statyczna 83 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 84 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 121 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm