• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5302SC3 - NTN

5302SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia22 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,123 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna17,6 kN
C0 - Nośność statyczna10,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,62 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR36 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm