Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 42 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 19 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 24 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,126 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 14,2 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 8,85 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,55 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -25 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 20,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 36,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |