Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, z rowkiem i pierścieniem osadczym na pierścieniu zewnętrznym, blaszki z obu stron
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25,4 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 36,4 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 53,1 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 30,7 mm |
| α - Kąt styku | 25 ° |
| a min - Min pozycja rowka | 3,07 mm |
| a max - Max pozycja rowka | 3,28 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka | 59,61 mm |
| b min - Minimalna szerokość rowka | 1,9 mm |
| b max - Maksymalna szerokość rowka | 2,2 mm |
| r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka | 0,6 mm |
| D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego | 67,7 mm |
| f - Grubość pierścienia oporowego | 1,65 mm |
| Oznaczenie pierścienia osadczego | R 62 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,316 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 28,3 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 19,4 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,21 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.4 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 7900 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 8700 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,167 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,833 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,161 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,081 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,396 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 31,5 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 36,4 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 55,5 mm |
| Ca min - Pozycja minisegmentu | 4,67 mm |
| Ca max - Pozycja maxisegmentu | 4,98 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |
| rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu | 0,6 mm |
| Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego | 68,4 mm |