Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25,4 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31,8 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,356 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 32,5 kN C0 - Nośność statyczna 20,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 32 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 55 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm