• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5307SC3 - NTN

5307SC3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia41,6 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,76 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51 kN
C0 - Nośność statyczna38 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR44 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm