Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 43,8 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 1,016 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 49,5 kN C0 - Nośność statyczna 38 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 49 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 81 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm