Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 44,4 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 54,8 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 1,95 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 74 kN C0 - Nośność statyczna 59,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,6 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 60 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 100 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm