Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 44,4 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 55,6 mm α - Kąt styku 25 ° a min - Min pozycja rowka 3,07 mm a max - Max pozycja rowka 3,28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 106,81 mm b min - Minimalna szerokość rowka 2,7 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 116,6 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,41 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R110 Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,81 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 81,5 kN C0 - Nośność statyczna 61,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 60 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 100 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 5,43 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 5,74 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,6 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 118 mm