• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5312S - NTN

5312S

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego54 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia69,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga2,92 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna125 kN
C0 - Nośność statyczna98,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm