Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 54 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 69,2 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 2,92 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 125 kN C0 - Nośność statyczna 98,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 72 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm