Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5316S - NTN

5316S

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego68,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia89,7 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga6,374 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna188 kN
C0 - Nośność statyczna163 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR158 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm