Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia98,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga8,467 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna203 kN
C0 - Nośność statyczna186 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR176 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm