Łożyska kulkowe

6000FT150 - SNR

6000FT150

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej14,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej22,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4,8 kN
C0 - Nośność statyczna1,97 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,09 kN
f0 - Współczynnik12.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,758 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,368 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR14,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR24 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image