Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 28 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 16,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 24,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,021 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5,4 kN C0 - Nośność statyczna 2,39 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,11 kN f0 - Współczynnik 13.2 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 18000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,071 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,929 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,072 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,036 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,384 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 16,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 26 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors