• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6001FT150ZZ - SNR

6001FT150ZZ

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 150°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej17,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej25,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,4 kN
C0 - Nośność statyczna2,37 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,11 kN
f0 - Współczynnik13.1
N lim - mechaniczna prędkość graniczna25000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,047 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,953 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,961 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,981 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,381 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR17,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image