Łożyska kulkowe

6002NZZ - SNR

6002NZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek na pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej20,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej28,8 mm
a min - Min pozycja rowka2,06 mm
a max - Max pozycja rowka1,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka30,15 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,9 kN
C0 - Nośność statyczna2,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,13 kN
f0 - Współczynnik13.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna22000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna31000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,588 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,412 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,731 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,366 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR20,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR30 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,3 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image